Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

iMAR

See iMAR Products
Le communicateur RF à antennes multiples IdentiQuik® (MAR) offre une solution pratique et économique pour éviter les erreurs de connexion dans un environnement multi-conduites. Conçu pour gérer jusqu'à huit connexions fluidiques, le MAR élimine les communicateurs RF individuels plus gros, ce qui réduit la redondance et la complexité de la conception du système. Comme tous les produits RF IdentiQuik, le MAR rend le contrôle, la protection et la rationalisation des processus de gestion des fluides plus facile et plus efficace. Le MAR est compatible avec tous les coupleurs femelles en traversée de cloison de la série PLC12 et tous les coupleurs mâles compatibles RFID de la série PLC12.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Lecteur compact avec un port USB pouvant prendre en charge jusqu’à huit conduites de fluide Simplifie l’intégration de la conception en éliminant les gros communicateurs RF individuels
Transfert du fluide et des informations pour chaque voie d’écoulement Identification des types de dispositifs ou des supports connectés, vérification de la connexion des conduites et enregistrement des données sur les fluides et les produits
Configurations modulaires et détachables par conduite de fluide Conforme aux spécifications pour les câbles, le type de coupleur, la longueur, la taille et l’environnement

Products

/

Filters

No available filters

Error Showing Content - please login as admin for details.